Válvulas de controle direcional ASCO™ Numatics Série 2009

A série 2009 da ASCO Numatics é uma família de válvulas de controle direcional acionadas por solenoide piloto. O corpo leve da válvula em liga de magnésio integra a tecnologia lapidada gaveta sem junta da Numatics, que proporciona resistência ao desgaste e confiabilidade excepcionais. As altas taxas de vazão das válvulas compactas as tornam ideais para aplicações automotivas, de prensagem e estampagem e fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide - Piloto a ar
Diâmetro de ligação1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP, NPTF, engate rápido
VazãoDe 0,5 a 1,0 Cv
Normas/regulamentaçõesCSA, IP65
FluidoAr, gás inerte; vácuo