Válvulas solenoide ASCO™ Série 257

A Série 257 da ASCO é uma linha de válvulas de uso geral e montadas em painel projetadas para pilotar grandes válvulas de sopragem de filtros de mangas. As válvulas de ação direta de 2 vias, normalmente fechadas, com corpos resistentes de latão ou plástico, são compactas e leves para instalações com economia de espaço.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material do corpoLatão
FluidoAr, gás inerte
Diâmetro de ligação1/8 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias – 2/2 normalmente fechada
VazãoDe 0,1 a 0,5 cv
Tensão24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC – 50; 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior
Normas/regulamentaçõesCSA; Tipo 1; UL