Válvula de pistão em aço inoxidável ASCO™ série 298

O design robusto da série 298 da ASCO é construído para suportar os desafios de aplicações de vapor saturado, água sobreaquecida e fluidos corrosivos. A válvula de pistão de aço inoxidável operada a ar tem uma faixa de pressão até 43% mais alta que a dos produtos da concorrência e oferece desempenho superior em equipamentos OEM. A válvula é adequada para aplicações interiores e exteriores, como vulcanização de borracha, prensas de pneus, autoclaves industriais, fundições, equipamentos de indústria alimentar e processamento químico.

1 - 1 de 1 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Tamanho do tubo/porta
Material do corpo
Certificações
Meio
Função da válvula
Tipo de produto
Porta/encaixes de pressão
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
R298B604

ASCO R298B604

AcionamentoTamanho do tubo/portaMaterial do corpoCertificaçõesMeio
Operada a pressãoAço inoxidávelAir, Inert Gas|Steam|Hot Water
ADICIONAR À LISTA