PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de rearme manual ASCO™ série 310

A série 310 da ASCO são válvulas solenoide com corpos de alta vazão/alta pressão de rearme manual para impedir o início inadvertido da válvula. Depois de acionadas, as válvulas só podem ser reiniciadas manualmente. A série 310 é ideal para controlar processos críticos em aplicações como biocombustíveis e refinaria.

especificações

Atuação da válvulaRearme manual
Material do corpoLatão; aço inoxidável
MeioLíquidos/gases agressivos; ar, gás inerte; óleo leve; vapor; água
Tamanho da porta/tubo1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de portaNPTF
Função3 vias – 3/2 universal
VazãoDe 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensão24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; carregamento de bateria de 125 CC; carregamento de bateria de 50 CC | 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima150-500 PSIG
Ambiente operacionalCorrosivo; Interior; Exterior; Perigoso
Normas/regulamentaçõesCSA; Tipo 1; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9