Válvulas solenoides ASCO™ Série 325

A ASCO Série 325 é uma linha de válvulas solenoides compactas para uso em aplicações de embalagens, análises e equipamentos de diagnóstico. As válvulas podem trabalhar com ar, gases neutros ou água, além de serem adequadas para locais perigosos de acordo com as normas ATEX/CENELEC e normas nacionais.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide, Solenoide – Ação direta
Material do corpoLatão, aço inoxidável
MeioAr, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho do tubo/porta1/8 pol.
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP
Função3/2 universal
VazãoDe 0,04 a 0,2 kV, menos de 0,04 kV
Tensão24 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máximaVácuo a 150 PSIG, vácuo a 10,3 bar
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior
Normas/regulamentaçõesCSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9, UL