Sistema de tanque ASCO™ série 357

O sistema de tanque ASCO série 357 foi projetado para uso em aplicações de filtros de mangas que exigem alta capacidade de caudal. O sistema de tanque de imersão é feito em aço com tampas de extremidade soldadas e tem certificação CE de acordo com a Diretiva de equipamentos de pressão 2014/68/UE.

especificações

Normas/regulamentaçõesIEC 60529 (proteção contra infiltração), IP65
Diâmetro da ligação1 1/2 "
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP
Tensão24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA, 48 CA