Válvulas solenoides de serviços gerais ASCO™ série 375

As válvulas de serviço geral ASCO série 375 foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes e vapor em uma variedade de aplicações, como esterilizadores odontológicos ou outras autoclaves de bancada. O corpo de material composto da válvula suporta a conformidade com diretivas relevantes, como RoHS e o orifício de ligação farpado com porca tipo anel, garante confiabilidade ao trabalhar com alta temperatura ou pressão. Com versões universais de 3 vias e tamanho de bobina de 30 mm, a válvula é altamente confiável e oferece instalações de manifold flexíveis e fáceis. As aplicações típicas incluem esterilizadores odontológicos, autoclaves de bancada, esterilizadores a vapor e analisadores biomédicos.

especificações

Acionamento da válvulaSolenoide
Material do corpoPPS
MídiaLíquidos ou gases
Tipo de portaConexão G ISO, encaixe farpado e encaixe farpado com porca tipo anel
FunçãoUniversal de 3 vias (U)
Tamanho do orifício2,3 mm (0,09 polegadas)
Tensão12 VCC; 24 VCC
Pressão máxima permitida10 bar (145 psi)
Temperatura do fluido0 a 130 °C (32 a 266 °F)
VedaçãoFKM
Ciclo de serviço100%