Válvulas solenoide ASCO™ Série 383
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Plásticos projetados |
| Meio | Gases e líquidos agressivos |
| Tamanho da porta/tubo | 1/4 "; 1/2 "; 8 mm |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta, 3/2 universal |
| Vazão | De 2,0 Cv a 6,0 Cv, acima de 14,0 Cv |
| Tensão | 12 CC, 24 CC, faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Corrosivo, interior |
| Normas/regulamentações | IP40, ISO |