Filtros de dutos série 601 da ASCO™

O filtro de duto série 601 da ASCO deve ser usado quando for essencial que o fluido fique livre de materiais sólidos. O dispositivo garante vazão adequada e evita danos às válvulas, controles e outros equipamentos. É ideal para uso em equipamentos comerciais de cozinha e lavanderia, sistemas de coleta de poeira, equipamento de aquecimento e aplicações de ciências biológicas.

funcionalidades

  • Remove materiais estranhos do fluido com eficiência
  • Adequado para serviço com vapor até 250 psi de pressão máxima e 406 °F de temperatura máxima
  • Conexão de tubo soprador para autolimpeza
  • Corpos em latão forjado, aço inoxidável e plástico (acetal) estão disponíveis para uma variedade de ambientes de operação