especificações
| Acionamento da válvula | Proporcional, solenoide, solenoide - comando direto |
| Tamanho/rosca | 1/4 pol.; 1/2 pol.; 1 pol. |
| Tipo de Rosca | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 3/2 Normalmente fechada |
| Vazão | De 5,19 a 12 kV, acima de 12 kV |
| Tensão | 24 CC |
| Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx. | 10,3 a 34,5 bar, 150 a 500 psig |
| Normas/Regulamentações | RoHS, IEC 60529 (Proteção contra infiltração), IP65 |
| Ambiente de funcionamento | Perigoso, interno |