ASCO™ 8210D032 Solenoid Valve

ASCO 8210D032 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    F
    FT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    15.4 W
    110 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    1 - 6 de 6 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Temperatura ambiente máx.
    Disponibilidade
    Vazão (Cv)
    Meio
    Tamanho do tubo/porta
    Material de vedação
    Material do corpo
    Certificações
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Press. mín. de operação (Água)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Orifício
    Tipo de produto
    Função da válvula
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210D032AC110/50D

    ASCO 8210D032AC110/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideF50 Hz5 Day
    US$ 1.911,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC120/60D

    ASCO 8210D032AC120/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideF60 Hz5 Day
    US$ 1.911,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC240/60,220/50D

    ASCO 8210D032AC240/60,220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideF50/60 Hz5 Day
    US$ 1.911,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC240/60D

    ASCO 8210D032AC240/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideF60 Hz5 Day
    US$ 1.911,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC480/60,440/50D

    ASCO 8210D032AC480/60,440/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT50/60 Hz5 Day
    US$ 1.911,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8210D032AC480/60D

    ASCO 8210D032AC480/60D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT60 Hz5 Day
    US$ 1.911,00
    ADICIONAR À LISTA