PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8210G078 Solenoid Valve

ASCO 8210G078 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FB
    50/60 Hz
    Same Day
    Solenoid Valve
    110 AC
    120 AC
    1 - 1 de 1 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Temperatura ambiente máx.
    Disponibilidade
    Vazão (Cv)
    Meio
    Tamanho do tubo/porta
    Material de vedação
    Material do corpo
    Certificações
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Press. mín. de operação (Água)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Orifício
    Tipo de produto
    Função da válvula
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G078AC120/60,110/50D

    ASCO 8210G078AC120/60,110/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFB50/60 HzSame Day
    ADICIONAR À LISTA