ASCO™ 8210P100 Solenoid Valve

ASCO 8210P100 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    H
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    1.2 W
    1.5 W
    12 to 24 DC Ranging
    24 to 120 AC/DC Ranging
    100 to 240 AC/DC Ranging
    1 - 3 de 3 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Temperatura ambiente máx.
    Disponibilidade
    Vazão (Cv)
    Meio
    Tamanho do tubo/porta
    Material de vedação
    Material do corpo
    Certificações
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Press. mín. de operação (Água)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Orifício
    Tipo de produto
    Função da válvula
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    SU8210P100LF100-240

    ASCO SU8210P100LF100-240

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.511,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P100LF12-24/DC

    ASCO SU8210P100LF12-24/DC

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.511,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    SU8210P100LF24-120

    ASCO SU8210P100LF24-120

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideH5 Day
    US$ 1.511,00
    ADICIONAR À LISTA