ASCO™ 8327B112 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B112 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 4 de 4 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Tamanho do tubo/porta
Classe da bobina
Voltagem
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B112MO.24/DC

ASCO NF8327B112MO.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H3.6 W5 Day
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
WPET8327B112.24/DC

ASCO WPET8327B112.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H3.6 W5 Day
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
WSNF8327B112.24/DC

ASCO WSNF8327B112.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H3.6 W5 Day
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
WSNFET8327B112MO.24/DC

ASCO WSNFET8327B112MO.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
ADICIONAR À LISTA