ASCO™ 8327B232 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B232 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    1/4"
    H
    5.7 W
    5 Day
    Stainless Steel
    ATEX Zone 1-21
    IEC 61508
    SIL capable
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    24 DC
    NPTF
    FPM
    3 way - 3/2 Universal
    5.7
    1 - 1 de 1 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tamanho do tubo/porta
    Classe da bobina
    Voltagem
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NF8327B232.24/DC

    ASCO NF8327B232.24/DC

    AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
    Solenoide - Ação direta1/4 pol.H5.7 W5 Day
    ADICIONAR À LISTA