ASCO 8551G403AC100/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC100/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC110/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC110/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC115/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC12/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC208/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC220/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC220/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Latão | NPT |
ASCO 8551G403AC24/60,22/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50/60 Hz | Latão | NPT |