ASCO™ 8551H309 Solenoid Spool Valve
ASCO EF8551H309DC12/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |
ASCO EF8551H309MODC12/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |
ASCO EF8551H309MSDC12/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |
ASCO EF8551H309MSDC24/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |
ASCO EFMF8551H309DC24/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |
ASCO EFMF8551H309MODC24/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |
ASCO EFMF8551H309MSDC24/DCD
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |
ASCO JBEF8551H309MODC24/DC
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | F | Aço inoxidável | NPT |