ASCO™ 8551H313 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551H313 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Stainless Steel
    NPT
    5 Day
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    0.55 W
    0.75 W
    3 way - 3/2 Normally Closed
    1 - 6 de 6 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Material do corpo
    Porta/encaixes de pressão
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551H313DC12/DCD

    ASCO EF8551H313DC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 985,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551H313DC24/DCD

    ASCO EF8551H313DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 908,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551H313MODC12/DCD

    ASCO EF8551H313MODC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.036,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551H313MODC24/DCD

    ASCO EF8551H313MODC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.036,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551H313DC24/DCD

    ASCO EFMF8551H313DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.069,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551H313MODC24/DCD

    ASCO EFMF8551H313MODC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.120,00
    ADICIONAR À LISTA