PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Unidade de controle proporcional eletrônica ASCO™ Série 908

Contatar um vendedor
A unidade de controle eletrônica série 908 da ASCO converte sinais de controle de uma entrada analógica para a corrente da bobina de uma válvula solenoide proporcional por meio da modulação de largura de pulso. A função de desligamento ocorre com menos de 2% do sinal de controle máximo. A unidade de controle é adequada para aplicações de válvula proporcional nos seguintes setores: automóveis, fabricação de pneus, química, alimentos e bebidas, medicina e ciências biológicas, e embalagens.

Your selection:
    24 DC
    0.8 W
    Engineered Plastics
    Same Day
    1 - 1 de 1 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Tensão
    Voltagem
    Material do corpo
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    E908A001

    ASCO E908A001

    TensãoVoltagemMaterial do corpoQuickship disponívelDisponibilidade
    24 CC0.8 WPlásticos projetadosQuickShip EverydaySame Day
    US$ 430,81
    ADICIONAR À LISTA