ASCO™ B316A382 Solenoid Valve

ASCO B316A382 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    24 DC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    10 Day
    1 - 1 de 1 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tensão
    Classificação da área
    Tipo de conexão
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    NFB316A382V.24/DC

    ASCO NFB316A382V.24/DC

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    24 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT10 Day
    ADICIONAR À LISTA