PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas solenoide de separação total Série D237 da ASCO™ (DRY)

As válvulas solenoide de isolamento total da ASCO Série D237 (DRY) combinam as características tradicionais de resistência e confiabilidade com soluções de construção ideais para o controle de fluidos agressivos e/ou sem contaminação. As válvulas têm modelos normalmente fechados, abertos ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de modelos miniaturizados ou silenciosos com atuador de fechamento. Pelos diversos recursos, as válvulas são versáteis para aplicações nos setores de alimentos, biotecnologia, químico/farmacêutico e fisiológico/médico.

especificações

Material do corpoPPS (Sulfeto de polifenol)
Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Função2 vias – 2/2 normalmente aberta
Diâmetro da ligação1 1/2 "; 2 "
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)0,3 bar
Temperatura do fluido-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidade máxima5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
VedaçãoNBR ou FPM