especificações
| Material do corpo | PPS (Sulfeto de polifenileno) |
| Atuação da válvula | Solenoide – Ação direta |
| Função | 3/2 Normalmente fechada |
| Diâmetro da ligação | 1/2 " |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressão máxima permitida (PS) | 2 bar |
| Temperatura do fluido | -10 °C +90 °C |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | FPM |