Válvulas solenoide de separação total Série D644 da ASCO™ (DRY)
especificações
| Material do corpo | PEI (Polieterimida) |
| Atuação da válvula | Solenoide – Ação direta |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Diâmetro da ligação | 3/4 "; Orifício farpado |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressão máxima permitida (PS) | 6 bar |
| Temperatura do fluido | -10 °C +100 °C |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | FPM |