Válvulas operadas a ar ASCO Série F210™

As válvulas ASCO Série F210 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. A ASCO F210 é adequada para operação de instrumentos a ar de 3–30 psi (0,2–2,0 bar). Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula. As válvulas são ideais para aplicações como engarrafamento.

especificações

Função2 vias – 2/2 normalmente fechadas; 2 vias – 2/2 normalmente abertas
Atuação da válvulaPneumático - Ar piloto
Material do corpoLatão
Tamanho do tubo/porta1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.; 1 pol.; 1 1/4 pol., 2 pol.
Tipo de portaNPTF
MeioAr, gás inerte; Óleo leve; Água
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior