Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F316

As válvulas ASCO Série F316 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula.

especificações

Função3 vias – 3/2 normalmente fechada
Atuação da válvulaPneumática - Piloto a ar
FluidoAr, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho da ligação1/2 "; 3/8 "; 1 "
Material do corpoLatão
VazãoDe 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior; exterior