Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F444

A ASCO Série F444 consiste em válvulas solenoide de comando pneumático com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula. Um elemento de vedação exclusivo isola a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal.

especificações

Atuação da válvulaPneumática - Piloto a ar
Material do corpoLatão
FluidoAr, gases neutros, óleo leve, água
Tamanho da ligação1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifícioNPTF
Função4 vias – 4/2
VazãoDe 0,5 a 1,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior, exterior