ASCO™ G327B113 Solenoid Valve

The ASCO Series G327B113 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

Your selection:
    1 - 1 de 1 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tamanho do tubo/porta
    Classe da bobina
    Voltagem
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    SCXG327B113.110/DC.25283

    ASCO SCXG327B113.110/DC.25283

    AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
    ADICIONAR À LISTA