PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Medidores de pressão ASCO™ Numatics

Os medidores de PSI e bar ASCO Numatics são muito usados em compressores, filtros/reguladores (complementares), bombas de água, pulverizadores de tinta e diversas outras aplicações, para medir a pressão do ar que passa pelo componente. Os medidores de pressão preenchidos com líquido da Numatics oferecem a máxima vida útil para aplicações de medidores pneumáticos. Cada modelo preenchido com glicerina é projetado para evitar que ambientes nocivos ou vibração severa causem falha prematura do medidor.

especificações

Tamanho/rosca1/8 pol.; 1/4 pol.