Válvulas Hydramotor ASCO™ Série H137
especificações
| Atuação da válvula | Motorizada |
| Material do corpo | Ferro fundido |
| Meio | Gás natural |
| Tamanho da porta/tubo | 2 pol.; 2 1/2 pol., 3 pol. |
| Tipo de porta | Flange, NPTF |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Tensão | 120 CA |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Perigoso; interior; exterior |
| Normas/regulamentações | CSA, FM, Tipo 4, Tipo 7, Tipo 9, UL |