Válvulas solenoides de corte de gás ASCO™ HV216
especificações
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Acionamento da válvula | Solenoide |
| Mídia | Gás natural |
| Tamanho/rosca | 1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 pol; 1 1/4 pol.; 1 1/2 pol.; 2 pol.; 2 1/2 pol.; 3 pol. |
| Material do corpo | Alumínio |
| Tipo de Rosca | NPTF |
| Vazão | De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv; acima de 14,0 cv |
| Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx. | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente de funcionamento | Ambiente interno |
| Normas e regulamentações | UL |