especificações
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Acionamento da válvula | Solenoide |
| Mídia | Gás natural |
| Tamanho/rosca | 1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 pol. |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Tensão | 24 CA; 110 CA; 120 CA; 230 CA |
| Tipo de Rosca | NPTF |
| Vazão | De 6,0 a 14,0 cv |
| Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx. | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente de funcionamento | Interior, exterior, perigoso |
| Normas e regulamentações | CSA, Tipo 9 |