Válvula solenoide Série HV285 da ASCO™

A Série HV285 da ASCO é uma válvula solenoide de corte para baixa temperatura, de duas vias, normalmente fechada e com corpo em aço inoxidável NPT de 1 pol., para controle de abertura e fechamento de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais. A sede suave e resiliente realiza fechamento firme e o design robusto garante consistência e confiabilidade na operação.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material do corpoAço inoxidável
FluidoGás natural
Diâmetro da ligação1 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias – 2/2 normalmente fechada
Tensão12 CC, 24 CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalPerigoso, interior, exterior
Normas/regulamentaçõesCSA