PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de corte de gás série ASCO™ HV298

Contatar um vendedor
As válvulas solenoides de aço inoxidável e para baixa temperatura Série HV298 da ASCO são projetadas para controle de abertura e fechamento de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais em ambientes inóspitos. O design de pico e retenção consume muito pouca energia. A construção robusta oferece operação consistente e confiável e a sede suave e resiliente fecha firmemente. Adequada para aplicações como aquecedores de tanque, aquecedores de linha, incineradores e torres de queimador.

especificações

Função2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvulaSolenoide
MídiaGás natural
Tamanho/rosca1 pol.
Material do corpoAço inoxidável
Tensão12 CC, 24 CC
Tipo de RoscaNPTF
VazãoDe 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior, perigoso
Normas e regulamentaçõesCSA