especificações
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Fluido | Gás natural |
| Diâmetro da ligação | 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 " |
| Material do corpo | Latão – Niquelado |
| Tensão | 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA – 50, 60 |
| Tipos de orifício | NPTF |
| Vazão | De 6,0 a 14,0 cv; De 2,0 a 6,0 cv; De 1,0 a 2,0 cv |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máx. | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Interior, exterior, perigoso |
| Normas e regulamentações | CSA |