PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Cilindros Numatics™ Série KG

Contatar um vendedor
A Série KG da Numatics é uma linha de cilindros de ar robustos que opera nas aplicações de automação de válvula mais exigentes. Os cilindros fornecem um método versátil para automatizar válvulas guilhotina e suportam aplicações difíceis em instalações de tratamento de água e efluentes, usinas de energia, usinas de papel e celulose e operações de mineração. Também é possível usar a Série KG da Numatics em aplicações que exigem acionamento pneumático de trabalho leve.

especificações

Tamanho/rosca1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Ambiente de funcionamentoCorrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Orifício1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30