PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas solenoide de uso geral Série L131 da ASCO™

As válvulas de uso geral Série L131 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

especificações

Material do corpoPP (polipropileno) reforçado com fibra de vidro
Atuação da válvulaSolenoide – Operada por piloto
Função2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação3/4 "
Tipos de orifícioG ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)10 bar
Temperatura do fluido-10 °C +80 °C
Viscosidade máxima5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
VedaçãoFPM