Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ Série L194
especificações
| Material do corpo | Latão |
| Acionamento da válvula | Solenoide - Ação direta |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechadas |
| Tamanho do tubo/porta | 1/8 pol. |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressão máxima permitida (PS) | 50 bar |
| Temperatura do fluido | -10 °C +140 °C (EPDM); 0 °C +130 °C (FPM) |
| Viscosidade máxima | |
| Vedação | EPDM; FPM |