Add images and videos to help customers visualize the product.
Válvulas solenoide de uso geral Série L621 da ASCO™
especificações
| Material do corpo | Latão; latão com revestimento químico de níquel (Ni-P) |
| Atuação da válvula | Solenoide - ação direta |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Diâmetro de ligação | 1/4 "; 1/2 " |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressão máxima permitida (PS) | 40 bar |
| Temperatura do fluido | -10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM) |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | NBR ou FPM |