PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 15

Contatar um vendedor
A Série Mark 15 da Numatics é uma linha de válvulas de controle direcional que combina alta vazão com design compacto. A tecnologia de spool lapidado oferece o melhor desempenho vida útil e confiabilidade do setor, mesmo em ambientes inóspitos. A Série Mark 15 é adequada para operações com máquinas de alta taxa de ciclos, como nas aplicações de indústria automotiva, engarrafamento, estampagem e sala de prensa e fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaPneumático – piloto de ar; Solenoide – piloto de ar
Diâmetro da ligação1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Ambiente operacionalAmbiente interno
MídiaAr, gás inerte, vácuo