especificações
| Função | 4 vias – 5/2; 4 vias – 5/3; 4 vias – 5/3 – Centro fechado; 4 vias – 5/3 – Centro aberto |
| Atuação da válvula | Solenoide - Ação direta |
| Meio | Ar, gás inerte; vácuo |
| Tamanho do tubo/porta | 1/4 pol. |
| Tipo de porta | NPTF |
| Vazão | De 2,0 a 6,0 cv |
| Ambiente de funcionamento | Interior, exterior |
| Normas e regulamentações | CSA |