PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 40

A Série Mark 40 da Numatics é uma linha de válvulas de controle direcional de alta velocidade e trabalho pesado desenvolvidas para operação geral em diversos cilindros pneumáticos em aplicações automotivas. São construídas com precisão para trabalho pesado e usam a renomada tecnologia de spool lapidado da Numatics. O design flexível da válvula permite diversas opções de abertura e fiação para facilitar a passagem de tubos e alterações de engenharia. A Série Mark 40 é adequada para aplicações de indústria automotiva, sala de prensa e estampagem e fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaPneumático – piloto de ar; solenoide – piloto de ar; solenoide – ação direta
Diâmetro da ligação1/2 pol.; 3/8 pol.; 3/4 pol.
Tipo de orifícioNPTF
Função4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3
Ambiente operacionalInterior, exterior
MídiaAr, gás inerte, vácuo