Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 7

A Série Mark 7 da Numatics é uma linha de válvulas pneumáticas multifuncionais para aplicações que usam cilindros de ar com orifício pequeno. O tamanho compacto das válvulas e o sistema de manifold empilhável miniBLOK permitem instalação em espaços pequenos. As válvulas Série Mark 7 resistentes usam a renomada tecnologia de spool lapidado da Numatics para uma operação ultraconfiável. São ideais para máquinas com altas taxas de ciclo em aplicações automotivas, de sala de prensa e estampagem, de engarrafamento e fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Diâmetro da ligação1/8 "; 1/4 "
Tipo de orifícioNPTF
Função4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3 – Centro fechado
Ambiente operacionalInterior, exterior
MídiaAr, gás inerte, vácuo