PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Reguladores de pressão Numatics™ Série 80

A Série 80 da ASCO Numatics é uma família de reguladores de precisão que são incorporados a instrumentação e aplicações industriais em que o usuário precisa de controle de pressão muito preciso. Os reguladores foram projetados para realizar purgamento constante ou consumir uma pequena quantidade de ar de abastecimento e oferecem alto grau de repetibilidade. Os reguladores de pressão ASCO Numatics série 80 também são extremamente sensíveis, compensando rapidamente alterações muito pequenas na pressão de saída. Estão disponíveis nas versões padrão e de alta descompressão. As aplicações incluem medição de ar, mistura de gases, tensionamento de rede, carregamento de rolo e guinchos pneumáticos.

especificações

Tamanho do tubo/porta1/4"; 3/8"
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior