Válvulas de operador pneumático ASCO™ série P210
especificações
| Atuação da válvula | Pneumática - Piloto a ar |
| Material do corpo | Latão |
| Fluido | Ar, gás inerte, óleo leve, água |
| Diâmetro de ligação | 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 2 " |
| Tipo de orifício | NPTF |
| Função | 2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta |
| Vazão | De 6,0 a 14,0 cv, de 2,0 a 6,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv, de 0,5 a 1,0 cv, acima de 14,0 cv |
| Pressão diferencial/pressão de operação máxima | Vácuo a 150 psig |
| Ambiente operacional | Interior, exterior |