Válvulas de operador pneumático ASCO™ série P262

A Série P262 da ASCO é uma linha de válvulas de duas vias e operação pneumática com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar de pilotagem não afetam o funcionamento da válvula. A Série P262 da ASCO é adequada para uso com ar, gás inerte, água e óleo leve em várias aplicações gerais e de ciências biológicas.

especificações

Atuação da válvulaPneumática - Piloto a ar
Material do corpoLatão
FluidoAr, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro de ligação1/4 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta
VazãoDe 0,5 a 1,0 cv
Pressão diferencial/pressão de operação máximaVácuo a 150 psig
Ambiente operacionalInterior, exterior