especificações
| Atuação da válvula | Pneumática - Travamento |
| Material do corpo | Latão |
| Fluido | Ar, gases neutros, óleo leve, água |
| Diâmetro de ligação | 1/4 " |
| Tipo de orifício | NPTF |
| Função | 3 vias – 3/2 universal |
| Vazão | De 0,1 a 0,5 cv |
| Pressão diferencial/pressão de operação máxima | Vácuo a 150 psig |
| Ambiente operacional | Interior, exterior |
| Normas/regulamentações | Classe I Div 1, Classe I Div 2, Tipo 4, Tipo 4X |