Guias de deslizamento de bloqueio de potência Numatics™ Série PBS

As guias de deslizamento de bloqueio de potência Numatics Série PBS são projetadas para aplicações com pouco espaço. As guias de deslizamento têm cilindros de ar integrados nos conjuntos de carro que reduzem o comprimento geral. Os conjuntos de carro são apoiados por quatro mancais esféricos lineares recirculantes e dois eixos-guia de aço temperado visando alta confiabilidade e longa vida útil. As guias de deslizamento são adequadas para equipamentos de análise e diagnóstico, aplicações de biocombustíveis, engarrafamento e equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

especificações

Orifício1 1/4 "
Ambiente operacionalCorrosivo, interior, lavagem
Curso6" Max