Presilhas oscilantes Numatics™ Série SC

As presilhas oscilantes Numatics Série SC combinam movimentos lineares e rotatórios. Uma ranhura especialmente usinada no interior da haste do pistão desenvolve os movimentos combinados. Quando a braçadeira é pressurizada para se estender, ela se move linearmente, removendo a ferramenta da superfície fixada para evitar danos. Após concluir o percurso linear, ocorre a rotação oscilando o braço da braçadeira para longe da área de trabalho. A Numatics Série SC foi projetada para aplicações em produção de vinhos, equipamentos de análise e diagnóstico, indústria automotiva, biocombustíveis e engarrafamento.

especificações

Orifício32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 25 mm
Ambiente operacionalCorrosivo, interior, lavagem