especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | PA (poliamida) |
| Meio | Ar, gás inerte |
| Tipo de porta | Montagem em bloco |
| Função | 3 vias – 3/2 normalmente fechadas, 3 vias – 3/2 normalmente abertas |
| Vazão | 0,012 Cv |
| Tensão | 12 VCC; 24 VCC |
| Pressão de operação | 0 a 7 bar (0 a 101,5 psi) |
| Normas/regulamentações | IP65 / IP51 |