Válvulas basculantes da Série 110 da ASCO™
especificações
| Função | NC de 2 vias, NO de 2 vias, U de 3 vias |
| Material do corpo | PA12 |
| Vedações | EPDM |
| Mídia | Líquidos ou gases |
| Portas | Conexão de mangueira para 1,5 mm de diâmetro interno de tubulação flexível |
| Tamanho do orifício | 1,5 mm (0,06 pol.) |
| Energia | 4/5 W |
| Tensões padrão | 12 VCC, 24 VCC |
| Pressão de operação | –0,7 a 2 bar (–10 a 29 psi) |
| Ciclo de serviço | 100% |